GZB-S Ø22 Ø14 KD
Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
ID 207896
GZB-S Ø22 Ø14 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
- Resistente a la refrigeración
- Diámetro de sujeción: 14 mm
- Diámetro exterior: 22 mm
- Longitud: 50.5 mm
Información técnica
| Técnica | Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 22 KD |
| Diámetro de sujeción D1 | 14 mm |
| Diámetro exterior D2 | 22 mm |
| D3 [mm] | 25.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50,5 mm / 2.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Version
Coolant-proof
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm
Cooling
For internal coolant supply
Coolant-proof up to max. 80 bar
Closed collar
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request