arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø32 Ø3 KD Similar a la imagen

GZB-S Ø32 Ø3 KD

Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración

ID 20038806

GZB-S Ø32 Ø3 KD, Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
  • Resistente a la refrigeración
  • Diámetro de sujeción: 3 mm
  • Diámetro exterior: 32 mm
  • Longitud: 60.5 mm
Técnica Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
Serie GZB-S KD
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 32 KD
Diámetro de sujeción D1 3 mm
Diámetro exterior D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 60,5 mm / 2.4"
Longitud de proyección L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta