GZB-S Ø1 1/4" Ø11/16" PK
中間スリーブ、周辺機器冷却
N.º de identificação 217987
GZB-S Ø1 1/4" Ø11/16" PK, 中間スリーブ、周辺機器冷却
- 周辺機器の冷却
- クランプ径: 11/16"
- 外径 (O.D.): 1 1/4"
- 長さ: 60.5 mm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 中間スリーブ、周辺機器冷却 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S PK |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| クランプ径 D1 | 11/16" |
| 外形 D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60,5 mm / 2.4" |
| 突出長さ L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
周辺機器の冷却
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。