arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø20 Ø10 PK Similar a la imagen

GZB-S Ø20 Ø10 PK

Casquillos intermedios con refrigeración periférica

ID 217927

GZB-S Ø20 Ø10 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
  • Refrigeración periférica
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Diámetro exterior: 20 mm
  • Longitud: 50.5 mm
Técnica Casquillos intermedios con refrigeración periférica
Serie GZB-S PK
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 20 PK
Diámetro de sujeción D1 10 mm
Diámetro exterior D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 50,5 mm / 2.0"
Longitud de proyección L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Longitud estándar

Modelo
Refrigeración periférica

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta