arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4 Illustration similar

TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4"x100

Hydraulic expansion toolholder

ID 1319625

TENDO EC HSK-A 100 Ø1 1/4"x100, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO E compact
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 1 1/4"
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 900 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 1 1/4"
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 58.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 71.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 900.0
Peso [kg] 3.8
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta