arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO P CAT 50 Ø1 1/4 Illustration similaire

TENDO P CAT 50 Ø1 1/4"x4"

Porte-outil expansible hydraulique

ID 1447957

TENDO P CAT 50 Ø1 1/4"x4", Porte-outils
  • Porte-outil expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO Platinum
  • Interface de porte-outils: CAT 50
  • Diamètre de serrage: 1 1/4"
  • Longueur de projection: 101.6 mm
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 650 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Platinum
Rozhraní upínače nástrojů CAT 50
Norma upínače držáku ASME B5.50
Upínací průměr D1 1 1/4"
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 80.0
D6 [mm] 55.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 38.0
L5 [mm] 82.55
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 650.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.7
Odolná chladivu ano

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
提供用于数据采集装置的标准钻孔

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum