arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49 Similar a la imagen

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49

Portaherramientas hidráulico

ID 216353

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Interfaz del portaherramientas: DKE
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 19.5 mm
  • Par de apriete mín.: 75 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO Turn
Scheidingvlak met de gereedschaphouder DKE
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M18x1
Min. draaimoment [Nm] 75.0
Gewicht [kg] 0.38
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
DIN 69880 vorm E1 en E2 voor interne toevoer van koelvloeistof
Voor draaigereedschap met cilindervormige schachten

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar