CELSIO SVL-12 Ø3x160
Extensiones termorretráctiles
ID 208933
CELSIO SVL-12 Ø3x160, Extensiones termorretráctiles
- CELSIO SVL
- Sin tornillo de ajuste
- Diámetro de sujeción: 3 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 12 mm
- Longitud total: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Par de apriete mín.: 8 Nm
Información técnica
| Technology | Heat Shrinking Extensions |
|---|---|
| Series | CELSIO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 3 mm |
| D5 | 12 mm |
| D6 [mm] | 8.0 |
| Overall length L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 9.0 |
| Min. torque [Nm] | 8.0 |
| Weight [kg] | 0.15 |
Version
Heat shrinking extension without adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request