TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100
Prolunghe poligonali
ID 215709
TRIBOS-M SVL-12 Ø5x100, Prolunghe poligonali
- TRIBOS SVL
- Diametro di serraggio: 5 mm
- Diametro di serraggio lato macchina: 12 mm
- Lunghezza complessiva: 100 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Coppia min.: 3.5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-12 |
| Diametro di serraggio D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Coppia min. [Nm] | 3.5 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h6
Max. Grenzdrehzahl
35.000 1/min
Individuell
Individuell von der Standardlänge 100 mm auf minimal 50 mm kürzbar
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich