arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-F 160-81-50

SGWB-G3-F 160-81-50

Agarre de mordazas reversibles

ID 432624

Disponible
Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre reversible, fija
  • Interfaz 1: W-160
  • Indicado para: KSC3-K 160, KSC-F 160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 81 x 50 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 3.2 kg
Largura [mm] 160.0
Profundidade [mm] 81.0
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 3.2

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação