arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GWU-3 125-15 Abbildung ähnlich

GWU-3 125-15

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

ID 1322996

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
  • Zum Auflegen der Werkstücke
  • Passend zu: KSC-D 125
Technische Daten:
  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Breite [mm] 125.0
Höhe [mm] 15.0
Gewicht [kg] 0.2

Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen