SP-VL 50-10-SPB
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 471407
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extension pour tirette de bridage
- Pour le levage de la pièce à usiner et la réduction du contour de collision
- Avec goupille de positionnement
- Dimensions: Ø138 x 50 mm
- Force de maintien M10: 35 kN
- Parallélisme: 0.02 mm
- Poids: 3.6 kg
Información técnica
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| Force de maintien M10 [kN] | 35.0 |
| Parallélisme [mm] | 0.02 |
| Variante | Goupille de positionnement |
| Poids [kg] | 3.6 |
Etendue de la livraison
Extension d'axe de serrage, axe de serrage, vis de fixation, notice d'utilisation