LP 410 Kartusche
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
ID 184213
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- LP 410
Información técnica
| Grupo | Cartucho |
|---|---|
| Color | gris-negro |
| Aceite básico | Aceite mineral |
| Densidad [g/cm³] | 1.3 |
| Clase de consistencia | 2.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 450.0 |
| Coeficiente de fricción | 0.08 |
| Capacidad de almacenamiento [Jahre] | 3.0 |
| Indicado para | Cartucho 500 g |
| Peso [kg] | 0.5 |