arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ISBL 80x28x38 Similar a la imagen

ISBL 80x28x38

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

ID 425138

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ventosa
  • Struttura bassa
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 80 x 80 x 38 mm
  • Zona di aspirazione: 80 x 28 mm
  • Peso: 0.4 kg
Lunghezza [mm] 80.0
Larghezza [mm] 28.0
Altezza [mm] 38.0
Peso [kg] 0.4

La fornitura comprende
Ventosa