arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW plus 165-43 A6-GBK

ROTA THW plus 165-43 A6-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 800602

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 43 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.9 mm
  • Paso del dentado: 4.712 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 45 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
  • Revoluciones máx.: 6000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 6000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 45.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 30.0
Carrera/mordaza [mm] 5.9
Paso del dentado [mm] 4.712
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.05
Peso [kg] 14.0

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de montaje del chuck y manual de instrucciones