ROTA THW plus 315-104 Z220-GBK
Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas
ID 800640
Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 104 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaz de garras: Dentado recto
- Carrera por mordaza: 8.6 mm
- Paso del dentado: 5.498 mm
- Carrera del pistón: 28 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 90 kN
- Revoluciones máx.: 3600 1/min
- Peso: 66 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
| Dentado | Dentado recto |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3600.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 160.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 90.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 8.6 |
| Paso del dentado [mm] | 5.498 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 28.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.97 |
| Peso [kg] | 66.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones