arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 1366715

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 104 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Ventajas para usted:
  • Intervalo de lubricación significativamente más largo en comparación con un chuck de cambio rápido de mordazas convencional
  • Fuerzas de sujeción constantes y, por lo tanto, calidad de la pieza uniforme
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.6 mm
  • Paso del dentado: 5.498 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 150 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 80 kN
  • Revoluciones máx.: 3600 1/min
  • Peso: 58.1 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado Dentado recto
Revoluciones máx. [1/min] 3600.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 150.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 80.0
Carrera/mordaza [mm] 8.6
Paso del dentado [mm] 5.498
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Momento de inercia [kgm²] 0.83
Peso [kg] 58.1

Material suministrado
Chuck, 1 juego de mordazas base con tornillos, llave de cambio de mordazas, tornillos de fijación del chuck, llave de fijación para anillo roscado giratorio y manual de instrucciones