arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°

Chuck automático con paso de barra

ID 1348235

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Propiedades del producto:
  • Plato de leva vertical angular de 4 mordazas
  • Paso de barra: 86 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 95 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 40 kN
  • Revoluciones máx.: 3000 1/min
  • Peso: 33 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 3000.0
最大把持力 [kN] 95.0
最大作動力 [kN] 40.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.31
重量 [kg] 33.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung