arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2

ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2

Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen

ID 1520668

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: RAPIDO
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9 mm
  • Zuigerslag: 27 mm
  • Max. opspankracht: 85 kN
  • Max. bedieningskracht: 37.5 kN
  • Max. draaisnelheid: 3000 1/min
  • Gewicht: 21 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration RAPIDO
Max. rotational speed [1/min] 3000.0
Max. clamping force [kN] 85.0
Max. actuating force [kN] 37.5
Stroke/jaw [mm] 9.0
Piston stroke (H) [mm] 27.0
Moment of inertia [kgm²] 0.14
Weight [kg] 21.0

Scope of delivery
Chuck, chuck mounting screws, cover plate, and operating manual