arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
THL plus 400 M-Z

THL plus 400 M-Z

Lunetas con cilindro trasero

ID 825512

Luneta estándar

Propiedades del producto:
  • Luneta autocentrante
  • Accionamiento hidráulico
  • Lubricación manual
  • Rodillos cilíndricos
Datos técnicos:
  • Spannbereich ohne Späneschutz: 35 - 245 mm
  • Fuerza máx. de sujeción para rodillos: 15 kN
  • Presión de accionamiento: 8 - 60 bar
  • Precisión de centraje: < 0.05 mm
  • Precisión de repetición: < 0.01 mm
  • Velocidad periférica máx. D1 MM: 535 m/min
  • Peso: 102 kg
Tipo de lubricación Lubricación manual
Rodillos cilíndrico
Diám. sujeción mín. [mm] 35.0
Diám. sujeción máx. [mm] 245.0
Presión de trabajo mín. [bar] 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 15.0
Precisión de centraje [mm] < 0.05
Precisión de repetición [mm] < 0.01
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 535.0
Peso [kg] 102.0