JBM-ST 100
Barras aserratadas de acero
Ident.-Nr. 114500
JBM-ST 100, Barras aserratadas de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 10 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Productgroep | Getande staven, gemaakt van staal |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 10.0 |
| Breedte B [mm] | 32.0 |
| Hoogte H [mm] | 32.0 |
| Lengte L [mm] | 420.0 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden |
| m/stuk [kg] | 3.1 |