JBM-STA 210
スチール製セレーション付きバー
ID 114542
JBM-STA 210, スチール製セレーション付きバー
特長:
特長:
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 21 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Información técnica
| 製品グループ | スチール製セレーション付きバー |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 21.0 |
| 幅 B [mm] | 50.0 |
| 高さ H [mm] | 80.0 |
| 長さ L [mm] | 420.0 |
| 材質 | アルミニウム |
| m/個 [kg] | 4.6 |