PT 25-4
Mors palonnés Mors supports
ID 191107
PT 25-4, Mors palonnés Mors supports
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Información técnica
| Groupe de produit | Mors palonnés Mors supports |
|---|---|
| Denture | 3/32" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 70.0 |
| Longueur L [mm] | 170.0 |
| Butée de pièce filetée G | M8 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 30.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 45.0 |
| Vis | M20 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/pièce [kg] | 4.51 |