GST 175
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 162099
GST 175, Mordazas de bloque escalonadas duras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| 产品组 | 台阶式硬整体爪 |
|---|---|
| 细齿 | 直齿 |
| 宽度 B [mm] | 20.0 |
| 高度 H [mm] | 46.0 |
| 高度 H1 [mm] | 24.0 |
| 长度 L [mm] | 66.6 |
| 夹持深度 T [mm] | 7.0 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,表面硬化 |
| m/套 [kg] | 0.9 |