KSF3 64-PM
ID 1518522
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Detección neumática de la posición final
- Detección neumática del contacto
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 64 x 64 x 55,7 mm
- Rango de fuerza de sujeción: 2 - 2.5 kN
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de apertura: 6 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera: 110 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 0.1 s
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Slag per klem [mm] | 2.0 |
|---|---|
| min. klemkracht [kN] | 2.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 2.5 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 10.0 |
| Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] | 110.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.1 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).