KSH3-LH 100
Prensas de sujeción hidráulicas de 2 mordazas
ID 1463175
Prensas de sujeción por fuerza hidráulica estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera larga
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 100 x 100 x 74,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 16 kN
- Carrera por mordaza: 6 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 10 - 120 bar
- Consumo de aceite por doble carrera: 30 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1 s
- Peso: 5 kg
Información técnica
| Slag per klem [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 16.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 120.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 16.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 30.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).