arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3-LH 250-AS-IM

KSP3-LH 250-AS-IM

带感应式卡爪检测功能的二爪气动动力虎钳

ID 1467593

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 夹持力放大/外部固定
  • 感应式夹爪监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 20 kN
  • 弹簧组产生额外夹持力: 3.5 - 7 kN
  • 单指行程: 15 mm
  • 最大卡爪高度: 500 mm
  • 重复精度: 0.02 mm
  • 工作压力: 3 - 6 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 9100 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.6 s
  • 重量: 32 kg
Carrera por mordaza [mm] 15.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 20.0
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 3.5
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 7.0
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 6.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.02
Altura máx. de la mordaza [mm] 500.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 9100.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 1.6
Peso [kg] 32.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)