arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3-LH 250-Z-IM

KSP3-LH 250-Z-IM

带感应式卡爪检测功能的二爪气动动力虎钳

ID 1467592

现货供应
标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 感应式夹爪监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 20 kN
  • 单指行程: 15 mm
  • 最大卡爪高度: 500 mm
  • 重复精度: 0.02 mm
  • 工作压力: 2 - 6 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 9100 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.6 s
  • 重量: 32 kg
片側ストローク [mm] 15.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 20.0
最低作動圧力 [bar] 2.0
最大作動圧 [bar] 6.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.02
最大ジョー高さ [mm] 500.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 9100.0
閉 / 開時間 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、誘導型近接センサー、取扱説明書付き

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
近接スイッチ(例:「オープン」と「クランプ」)を使用して、ベースジョーの端の位置から 2 つのジョーの位置を監視することが可能。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。