arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 100-AS-PM

KSP3-F 100-AS-PM

Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce

Ident.-Nr. 1433684

Morsa pneumatica in versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Con ganascia fissa
  • Corsa standard
  • Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
  • Controllo pneumatico della posizione finale
  • Controllo pneumatico dell'impianto
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 14.5 kN
  • Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 2.5 - 6.5 kN
  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 3 - 7 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 1000 cm³
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.2 s
  • Peso: 4 kg
Carrera por mordaza [mm] 4.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 14.5
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 2.5
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 6.5
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 60.0
Distancia H [mm] 16.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 1000.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.2
Peso [kg] 4.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)