arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSP3-LH 64-Z-AS-PM

KSP3-LH 64-Z-AS-PM

Prensas de sujeción neumáticas de 2 mordazas

ID 1433639

Prensa de sujeción neumática en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Prensa de sujeción de 2 mordazas
  • Sujeción autocentrante
  • Carrera larga
  • Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
  • Amplificación de la fuerza de sujeción/protección externa
  • Detección neumática de la posición final
  • Detección neumática del contacto
  • Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 2.3 kN
  • Fuerza de sujeción adicional resultante del montaje de resortes: 0.4 - 0.8 kN
  • Carrera por mordaza: 4 mm
  • Altura máx. de la mordaza: 120 mm
  • Precisión de repetición: 0.01 mm
  • Presión de trabajo: 3 - 9 bar
  • Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 220 cm³
  • Tiempo de cierre/apertura: 0.1 s
  • Peso: 1.5 kg
单指行程 [mm] 4.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 2.3
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 0.4
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 0.8
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 120.0
距离 H [mm] 10.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 220.0
闭合/张开时间 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)