KSP3 160-SM IOL
Prensas de sujeción sensoriales
ID 1594963
Prensa de sujeción sensorial en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Diseño sensorial
- Control mediante IO-Link
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Detección de la posición de la mordaza mediante IO-Link
- Detección de presión abierta/cerrada mediante IO-Link
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 2 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 3400 cm³
- Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
- Tiempo de cierre/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Información técnica
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 45.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Afstand H [mm] | 25.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing; zonder rigide contact voor integratie in de machinebediening