KSP3 160-Z-SM IOL
Prensas de sujeción sensoriales
ID 1594964
Prensa de sujeción sensorial en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Diseño sensorial
- Control mediante IO-Link
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Orificios de posicionamiento elaborados con plantilla
- Detección de la posición de la mordaza mediante IO-Link
- Detección de presión abierta/cerrada mediante IO-Link
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 160 x 160 x 82,2 mm
- Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo: 45 kN
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Altura máx. de la mordaza: 60 mm
- Precisión de repetición: 0.01 mm
- Presión de trabajo: 2 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera doble a 6 bar: 3400 cm³
- Unidad de control de la tensión de trabajo: 24 V DC
- Tiempo de cierre/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Información técnica
| 单指行程 [mm] | 3.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 45.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
| 距离 H [mm] | 25.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 3400.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.4 |
| 重量 [kg] | 11.0 |
标配范围
动力虎钳、系统爪和虎钳的紧固螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册;不包含集成到机床控制系统的刚性触点