arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSE3 100-75

NSE3 100-75

Módulos de sujeción

ID 1502948

Módulo de sujeción estándar

  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 75 x 61 mm
  • Fuerza de retracción:: 4 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 14 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 2.2 kg
Longitud [mm] 100.0
Ancho [mm] 75.0
Fuerza de retracción: [kN] 4.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 14.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.2

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, tornillos de ajuste, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción