NSE3 99-V1-K
Moduli di serraggio
ID 1440337
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Tappo di protezione
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Dimensioni: Ø99 x 56 mm
- Forza traente: 5 kN
- Forza traente con funzione turbo: 18 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 2.5 kg
Información técnica
| Diametro [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 5.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 18.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.5 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio