arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PAL S 159 x 159

PAL S 159 x 159

Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción

ID 471010

Paleta de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Lado superior para el acabado por parte del cliente
  • Perno de sujeción unidireccional inferior SPx 40 con pin de indexado IXB V1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 159 x 159 x 20 mm
  • Material: Acero
  • Paralelismo superficial: 0.02 mm
  • Peso: 4.2 kg
Longitud [mm] 159.0
Ancho [mm] 159.0
altura H [mm] 20.0
Material Acero
Paralelismo superficial [mm] 0.02
Peso [kg] 4.2

Material suministrado
Paletas de sujeción, pines de sujeción, mangos de aluminio, pasadores cilíndricos, pines de indexado