MFRR-A1-050 Ø420
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 420621
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: Ø420 x 66 mm
- Dimensione del polo: 50 x 50 mm
- Numero di poli: 22 (filettatura polo M8)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 3.92 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 86 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 65 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Información técnica
| H [mm] | 66.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 86.0 |
| 極数 | 22.0 |
| 接続 | 4-PIN |
| チャンネル数 | 1.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 65.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)