arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346

Doppi magneti per macchine di grandi dimensioni

ID 1546522

Standard tecnologia di serraggio magnetico

Caratteristiche del prodotto:
  • Piano magnetico doppio elettropermanente
  • Display di stato
  • Connessione rapida con tappo di copertura
  • Tecnologia: Polo quadrato
  • Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
  • Senza ciclo di smagnetizzazione
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 430 x 315 x 346 mm
  • Dimensione del polo: 50 x 50 mm
  • Numero di poli: 24
  • Filetto polo: M8
  • Connessione: 4-PIN
  • Numero di canali: 1
  • Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
  • Classe di protezione IP: 67
  • Max. temperatura di lavoro: 80 °C
  • Peso: 225 kg
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
Forza di serraggio max. [kN] 94.0
Numero di poli 24.0
Connessione 4-PIN
Numero di canali 1.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Peso [kg] 225.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari