MFRS-A1-050 1000 x 500
Chucks magnéticos con tecnología cuadripolar
ID 423420
Productos alternativos:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: ALNiCO + Neodimio
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 1000 x 500 x 66 mm
- Dimensione del polo: 50 x 50 mm
- Numero di poli: 84 (filettatura polo M8)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 3.93 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 329.7 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 230 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Información técnica
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 330.0 |
| Numero di poli | 84.0 |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 230.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari