MFRS-A1-070 800 x 315
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 423425
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Productos alternativos:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-10-24
- 替换为: 1595002
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 800 x 315 x 66 mm
- 磁极尺寸: 70 x 70 mm
- 磁极数量: 24(杆螺纹 M10)
- 每个磁极的最大夹持力: 7.7 kN
- 最大总夹持力: 184.8 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 120 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Información técnica
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 185.0 |
| 磁极数量 | 24.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 120.0 |
Material suministrado
Mesa magnética, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos