SMPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3
Matrix plates
ID 1487754
Standard vacuum clamping technology
Product features:
Product features:
- Matrix plate
- Dimensions: 300 x 200 x 28 mm
- Grid spacing: 12.5 x 12.5 mm
- Slot width/slot depth: 3 x 3 mm
- Number of vacuum openings: 4
- Weight: 4 kg
Technical details
| Length [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 200.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Grid dimension | 12.5 x 12.5 mm |
| Grid groove dimensions | 3 x 3 mm |
| Weight [kg] | 4.0 |
제공 범위
매트릭스 플레이트, 수동 슬라이드 밸브(0.5 m 연결 호스)를 포함한 진공 연결 세트, 압력 게이지 세트(2 m 연결 호스), 코킹 스트립(2 m), 공작물 정지 장치, 작동 설명서
클램핑 포스
클램핑력은 압력차 및 유효 면적에서 발생합니다.
F = Δp x A
마찰 아일랜드
Friction Island는 가공물에 자국을 남기지 않은 상태에서 최대 30%까지 전단력 흡수를 증가시킵니다.
컷아웃
흡입 컵 또는 FlexMat를 사용하여 공작물을 빠르고 쉽게 절단하는 것이 가능합니다.
다수 매트릭스 플레이트의 연결
필요한 클램핑 표면은 다수의 매트릭스 플레이트를 연결하여 필요에 따라 늘리는 것이 가능합니다. 속이 빈 나사(ID 1457307)를 사용하여 연결됩니다. 여기서 매트릭스 플레이트의 외부 치수는 그렇게 중요하지 않습니다.