AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
ID 1313725
AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M6
- Longueur de projection: 51 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
|---|---|
| Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Perno de apriete con rosca G | M6 |
| D2 [mm] | 10.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.675 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta