arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Porte-fraises WELDON

Systèmes de porte-outils mécaniques

Les porte-fraises WELDON permettent de serrer avec fiabilité des outils de serrage présentant une face de serrage latérale sur la queue cylindrique. Grâce à la vis de serrage du montage, l'outil ne peut pas tourner ni sortir. La fixation est adaptée pour le serrage d'outils avec queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835B et DIN 6535HB. Vis de serrage comprise dans la livraison ou vis de serrage à tête sphérique et vis d’ajustement de longueur pour porte-fraise fin WELDON.
Tous les filtres
298 résultats
WELDON

WELDON

Le mandrin porte fraise WELDON permet un serrage sûr des outils à queue cylindrique et à surface de serrage latérale, empêche la torsion et l'arrachement grâce à un boulon de serrage et est compatible avec les normes DIN 1835B et DIN 6535HB. Le boulon de serrage est également fourni. La version Cool Flow offre un refroidissement périphérique par le biais de canaux de refroidissement, qui peuvent être fermés par des vis M3, et guide le liquide de refroidissement directement vers l'arête d'outil. La conception à double contact avec un cône et un appui plan simultanés garantit que l'écart entre la flasque d'outil et la face avant de la broche est compensé par les interfaces machine correspondantes.
Afficher la série
WELDON Slim

WELDON Slim

Les porte-outil de surface WELDON Slim permettent de serrer avec fiabilité des outils présentant un méplat sur la queue cylindrique. Le boulon de serrage du porte-outil évite toute déformation ou tout retrait de l'outil. La fixation est adaptée pour le serrage d'outils avec queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835B et DIN 6535HB. La vis de serrage à tête bombée et la vis de réglage de la longueur sont incluses dans la livraison.
La version WELDON Slim Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi pouvant être refermés/étanchéifiés, en option, par deux vis M3. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
Afficher la série