SPK 220 KV
卡爪箱
ID 812160
标准卡爪箱
产品特性:
产品特性:
- 无螺栓孔卡爪箱
- 可能的轨道宽度: 180 - 220 mm
- 可能的 T 型槽宽度: 22 - 28 mm
- 卡爪接口: 十字槽
- 卡爪的调整范围: 90 mm
- 最大夹持力*: 68 kN
- 最大扭矩: 330 Nm
- 重量: 52.7 kg
- 卡爪箱供货时不含钻孔
- 如有需要,仪表和横杆可与相关面板相适配
- 如果客户有特殊调整需求,需要提供工作台图纸
- 匹配的 step 模型仅可通过 PARTcommunity 下载
技术细节
| 细齿 | 十字槽 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 68.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 330.0 |
| 卡爪的调整范围 [mm] | 90 |
| 最小测量宽度 [mm] | 180.0 |
| 最大测量宽度 [mm] | 220.0 |
| 最小T 型槽 [mm] | 22.0 |
| 最大T 型槽 [mm] | 28.0 |
| 重量 [kg] | 52.7 |
Lieferumfang
Spannklauenkasten, Befestigungsschrauben, Bundmuttern, Querriegel (angepasst an Aufspannscheibe), Ringschrauben, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacke, ohne Spannschlüssel