arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
クランピングステーション

クランピングステーション

クランピングステーション
極めて迅速なセットアッププロセスを実現するNSE3をベースとした、ミリングアプリケーションのためのクランピングステーション。

Vantagens – Seus benefícios

  • Sistema modular SCHUNK
    Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas
  • 100% compatível com estações de fixação NSL plus
    As estações de fixação NSL plus existentes podem ser substituídas 1:1 por novas estações de fixação NSL3
  • Todas as estações de fixação pneumáticas podem ser operadas com uma pressão do sistema de 6 bar
    Não são necessários intensificadores de pressão adicionais
  • Posicionamento via cone
    Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
    Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações
  • Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
    A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão
  • Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo

Opções e informações especiais

  • VERO-S NSL3
    Estação de fixação de 2, 4, 6 ou 8 módulos para a montagem de todos os paletes de fixação atuais, bem como dispositivos de fixação com a bitola correspondente para furos.
  • VERO-S NST3
    Estações de fixação de 4 vias especialmente projetadas para torres VERO-S nos tamanhos 400 e 500 mm.