arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STB 250-1 Illustration similaire

STB 250-1

Mors de base

ID 156100

STB 250-1, Mors de base

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Denture oblique
  • Fixation: 1/16" x 90°
  • Largeur de rainure: 17 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
  • Etendue de la livraison: Incluant des lardons en T NS 120 avec vis cylindriques
Outils :
  • Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Product group Base jaws
Mounting 1/16" x 90°
Serration Angled serration
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 45.0
Width B1 [mm] 26.0
Height H [mm] 65.0
Length L [mm] 110.0
Screws M12
m/set [kg] 4.9