WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°
Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
ID 207687
WZS GZB-S Ø20 Ø5 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
- Mit 25° Schräge
- Spanndurchmesser: 5 mm
- Länge: 51 mm
Información técnica
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
| Spanndurchmesser D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich