arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBCG-6W 38-38-18

GBCG-6W 38-38-18

Mordazas reversibles de 6 vías

ID 1395550

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • 6osá reverzibilní čelist s karbidovým úchopem
  • Pro otočné desky a mezipříruby
  • Rozhraní 1: W-38
Boční segmentace:
  • 1. strana: Povrchová úprava z karbidu wolframu
  • 2. strana: Karbidový grip
  • 3. strana: Karbidový úchop, 3 mm stupeň
  • 4. strana: Karbidový úchop, 8 mm stupeň
  • 5. strana: Karbidový úchop, kulatý, 8 mm stupeň
  • 6. strana: Karbidový úchop, kulatý
Technické údaje:
  • Rozměry: 38,5 x 38,2 x 18 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Šířka [mm] 38.5
Hloubka [mm] 38.2
Výška [mm] 18.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.2

Rozsah dodávky
Upínací vložka včetně upevňovacího šroubu