SGA-2 195-72-22
アダプタープレート
ID 1453107
システムジョー、標準
特長:
特長:
- アダプタープレート
- クイックチェンジ ジョー
- インターフェース1: W-38
- 適合タイプ: KSX-C2 125
- 寸法: 195 x 72 x 22 mm
- 重量: 2 kg
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 195.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 72.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 2.0 |
标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪