GSC-G-1 M12-T16
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 430424
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vis de serrage pour corps de base
- Utilisés pour fixer directement des moyens de serrage via le corps de base.
- Convient pour des rainures en T: 16 mm
- Filetage : M12
- Poids: 0.2 kg
Información técnica
| Filetage | M12 |
|---|---|
| Convient pour des rainures en T [mm] | 16.0 |
| Poids [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción