SGKSE-E 65-49-39
웨지 클램핑 엘리먼트
ID 1329345
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 웨지 클램핑 엘리먼트, 부드러움
- 적합한 대상: KSM2 90
- 치수: 65 x 49 x 39 mm
- Auflagenhöhe: 11 mm
- 중량: 0.8 kg
Détails techniques
| 폭 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 49.0 |
| 높이 [mm] | 39.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.8 |
제공 범위
시스템 죠